??
CAD model selection
K1721.0800
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1721 - Telescopic slides, aluminium for side mounting, full extension, load capacity up to 300 kg
Bill of material
K1721.0800
BESTKIPP
Order No.
K1721.0800
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
7.5 mm
A1
distance
392,5 mm
A2
distance
785 mm
A3
distance
325 mm
A4
distance
375 mm
A5
distance
650 mm
B
width
26.5 mm
H
height
80 mm
L
Length
800 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
270 kg
GEW
Approx. weight
6.8700 kg
MONTAGE
Assembly
side mounting
PTYP
Product type
standard
VA
Packaging type
1 piece = 1 pair
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245586677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions